配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
2
Accessories
38
Contact inserts
1
型号: 09 14 008 3011
Han Gigabit contact carrier, male
Han Gigabit contact carrier, male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® GigaBit 模块
插芯
压接针
公头
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.09 ... 0.52 mm²
额定电流: ‌5 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 008 3011
Han Gigabit contact carrier, male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
2
Accessories
38
Contact inserts
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori Moduler
  • Modultype Han® Gigabit-modul
  • Beskrivelse af modulet Indsats
  • Funktioner Velegnet til PoE++
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Male
  • Antal kontakter 8
  • yderligere kontakter + afskærmning
  • Detaljer
    Bestil crimpkontakter separat.
    Bestil adaptermodul separat.
    Bestil kabelklemme eller crimpflange separat.
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,09 ... 0,52 mm²
  • Ledningens udvendige diameter ≤1,7 mm
  • Nominel strøm ‌ 5 A
  • Nominel spænding 50 V
  • Nominel spænding
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Nominel impulsspænding 0,8 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Nominel spænding i henhold til UL 30 V
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Kontaktmodstand, afskærmning ≤ 100 mΩ
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materiale (afskærmning) Trykstøbt zink, forniklet
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP-nummer 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategori 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 30 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140020658
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较