Contacts
15
Tools
2
上売/底座
84
Frames
17
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
Han-Modular® 模块
电源 16 A ... 400 A
09 14 003 3151
型号: 09 14 003 3151
Han Guiding Relay module, female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
导向模块
单模块
继电器模块
压接针
母头
插针: 3
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 003 3151
Han Guiding Relay module, female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
15
Tools
2
上売/底座
84
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
模块
系列
Han-Modular®
模块类別
Han
®
导向模块
模块尺寸
单模块
模块介绍
继电器模块
特点
2 个带继电器功能的插针(先断开,后插配)
版本
接线方式
压接针
公母类型
母头
针数
3
详细资料
请单独订购压接针。
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.14 ... 4 mm²
线芯外径
≤4.8 mm
额定电流
16 A
额定电压
500 V
额定脉沖电压
6 kV
污染等级
3
绝缘阻抗
>10
10
Ω
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
锁定范围
± 4 mm
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 2类
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
包装尺寸
2
净重
10.297 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140184701
eCl@ss
27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found