Contacts
3
Combinables
1
Tools
1
Accessories
2
Hoods/Housings
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
Han® HC Modular 插芯
插芯
09 11 001 2795
型号: 09 11 001 2795
Han HC-Modular 800 female screw contact
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 800 A
导体截面积: 240 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 11 001 2795
Han HC-Modular 800 female screw contact
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
1
Tools
1
Accessories
2
Hoods/Housings
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Inserts
Серия
Han
®
HC Modular
Название
800
Версия
Метод подключения
Screw termination
Тип
Female
Подробные данные
Please ensure to hold up the contact with a wrench size 24 to apply the tightening torque
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
240 mm²
Номинальный ток
800 A
Номинальное напряжение
3,600 V
Степень загрязнения
3
Сопротивление изоляции
>10
10
Ω
Сопротивление контактов
< 0.2 mΩ
Момент затяжки
16 ... 18 Nm
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Циклы стыковки
≥ 500
Виброустойчивость
Category 1B acc. to IEC 61373
Ударная прочность
Category 1B acc. to IEC 61373
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Polycarbonate (PC)
Polyamide (PA)
Цвет (контактная вставка)
RAL 7032 (pebble grey)
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Silver plated
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Допуски:
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
529 g
Страна изготовления
China
код ТН ВЭД ЕС
85359000
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found