Подробные данные
Please order crimp contacts separately.
Подробные данные
The vibration and shock resistance can only be met if the cables are fixed at an appropriate distance. Instructions for the spacing of strain relief can be found in the document in eCatalogue under the section Instructions.
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
25 ... 120 mm²
Наружный диаметр провода
≤22 mm
Номинальный ток
350 A
Номинальное напряжение
2,000 V
Номинальное импульсное напряжение
12 kV
Степень загрязнения
3
Сопротивление изоляции
>1010 Ω
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Циклы стыковки
≥ 500
Виброустойчивость
Category 2 acc. to IEC 61373
Ударная прочность
Category 2 acc. to IEC 61373
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Polycarbonate (PC)
Polyamide (PA)
Цвет (контактная вставка)
RAL 7032 (pebble grey)
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Номер ECHA SCIP
a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60664-1
IEC 61984
Допуски:
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
30 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140016125
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors