配套产品
配套产品
型号: 10 40 281 5401
Han HPR HPTC 850 DS insul. prot. cover
Han HPR HPTC 850 DS insul. prot. cover

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
螺钉锁扣
材料: 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
防护等级: IP66, IP69, IP68
注释
比较
型号: 10 40 281 5401
Han HPR HPTC 850 DS insul. prot. cover
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Connector sets
  • 上壳/底座系列 Han® HPR HPTC
  • 附件种类 Protection cover
  • 附件介绍 for device side
版本
  • 锁定类型 Screw locking
  • 应用领域 Hoods/housings for harsh outdoor environments
  • 详细资料
    O-ring seal must be greased with the enclosed grease before mating.
    The hoods/housings are equipped with a functional earth (FE) connection. Protection against indirect contact must be ensured by suitable measures taken by the user during installation.
技术参数
  • 额定电压 4,800 V
  • 额定脉沖电压 25 kV
  • 污染等级 3
  • 拧紧力矩(螺栓锁紧) ‌ 14.5 Nm
  • 极限温度 -55 ... +145 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP66
    IP69
    IP68
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • 表面(上壳/底座) Powder-coated
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005 (jet black)
  • 材料(O 形环) Silicone
  • 材料(锁扣) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 369 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140192140
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408