配套产品
配套产品 新
型号: 09 40 002 5412
Han HPR HPTC size 3 CS-protection cover
Han HPR HPTC size 3 CS-protection cover

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于电缆端
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65, IP66, IP67
注释
比较
型号: 09 40 002 5412
Han HPR HPTC size 3 CS-protection cover
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • 类别 Accessories
  • 上壳/底座系列 Han® HPR HPTC
  • 附件种类 Protection cover
  • 附件介绍 for cable side
版本
  • 锁定类型 Screw locking
技术参数
  • 拧紧力矩(螺栓锁紧) ‌ 14.5 Nm
  • 极限温度 -55 ... +85 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • 表面(上壳/底座) Powder-coated
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005 (jet black)
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 150 g
  • 原产国 Taiwan
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140902961
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467