登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
附件
保护罩
09 40 011 5411
型号: 09 40 011 5411
Han HPR SP1-CM-SCL-with lanyard
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于面板安装底座, 带固定绳(回路电缆)
尺寸: SP1
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 09 40 011 5411
Han HPR SP1-CM-SCL-with lanyard
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
上壳/底座系列
Han
®
HPR
附件种类
保护盖
附件介绍
用于不封底安装底座
用于面板安装底座
带固定绳(回路电缆)
版本
尺寸
SP1
锁定类型
螺钉锁扣
详细资料
请注意,使用金属保护罩时,连接器只能在无电压或电压降低到最高 2000V 的情况下使用。
请注意,根据 IEC 61984 标准,Han
®
HC 650 / HC 800 在跌落时需要使用保护罩。
技术参数
拧紧力矩(螺栓锁紧)
6 Nm
极限温度
-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
类型等级符合 UL 50 / UL 50E
4
4X
12
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸铝
防腐蚀
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
RAL 9005(乌黑)
材料(锁扣)
不锈钢
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
82 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140399624
eCl@ss
27440208 工业插头连接套
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found