配套产品
配套产品
型号: 09 40 021 5411
Han HPR SP2-CM-SCL-with lanyard
Han HPR SP2-CM-SCL-with lanyard

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于面板安装底座, 带固定绳(回路电缆)
尺寸: SP2
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 09 40 021 5411
Han HPR SP2-CM-SCL-with lanyard
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® HPR
  • Tillbehörstyp Skyddskåpa
  • Tillbehörsbeskrivning
    till vägginstallerade chassihus
    till panelgenomföring chassihus
    Med fästband (ögla)
Version
  • Storlek SP2
  • Låsningstyp Skruvlåsning
  • Detaljer
    Observera att när skyddskåpan i metall används kan kontaktdonen endast användas utan tillkopplad spänning eller med en reducerad spänning på max 2 000 V.
    Observera att enligt IEC 61984 måste skyddskåpa måste användas för att skydda Han® HC 650/HC 800 om den tappas.
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment (skruvlås) ‌ 6 Nm
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K enligt ISO 20653
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus)
    Aluminium pressgjuten
    Korrosionsbeständig
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Pulverbeläggning
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 9005 (jetsvart)
  • Material (låsning) Rostfritt stål
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 109,861 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140400016
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467