配套产品
配套产品
Combinables
2
型号: 10 40 331 1218
Han HPR SP3 95mm² w/o CG
Han HPR SP3 95mm² w/o CG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
连接器组
额定电流: ‌800 A
插针: 1
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP66
注释
比较
型号: 10 40 331 1218
Han HPR SP3 95mm² w/o CG
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
产品详情
Identification
  • Category Connector sets
  • Series of hoods/housings Han® HPR TrainPowerLine
  • Element Connector sets
Version
  • Number of contacts 1
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 95 mm²
  • Rated current ‌ 800 A
  • Rated voltage
    ‌ 5,100 V DC
    ‌ 3,000 V AC
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 50124-1
    EN 50467
    IEC 61373 Category 1 Class B
    UIC 550
    UIC 552
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,210 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140190061
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较