登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
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
Contacts
5
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Lengő csatlakozóházak/házak
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
Sorozat
Han-Modular® moduláris csatlakozó
...
Module
Power 16 A ... 400 A
09 14 002 3023
型号: 09 14 002 3023
Han HV module, 40A 5000V male
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
HV 模块
双模块
用于Han
®
C压接针
压接针
公头
插针: 2
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯/聚四氟乙烯 (PTFE)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 002 3023
Han HV module, 40A 5000V male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Lengő csatlakozóházak/házak
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Modules
Sorozat
Han-Modular®
Modul típusa
Han
®
HV module
A modul mérete
Double module
A modul leírása
for Han
®
C crimp contacts
Verzió
Lezárási mód
Crimp termination
Fajta
Male
Érintkezők száma
2
Részletek
Please order crimp contacts separately.
Csomag tartalma
1 module
2 locking sleeves
2 heat shrink tubes
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
1.5 ... 10 mm²
Vezeték külső átmérője
≤9 mm
Névleges áramerősség
40 A
Földelővezető névleges feszültsége
2,900 V
Névleges feszültség vezető-vezető
5,000 V
Névleges impulzus feszültség
15 kV
Szennyeződési fok
3
Névleges áramerősség UL szerint
31 A
Névleges feszültség UL szabvány szerint
5,000 V
Szigetelés ellenállása
>10
10
Ω
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Polycarbonate / Teflon (PTFE)
Színes (betét)
RAL 7032 (pebble grey)
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
ECHA SCIP szám
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60664-1
IEC 61984
EN 50124-1
IEC 60352-4
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Jóváhagyások
DNV GL
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
49 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140019850
eCl@ss
27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
下载
Chapter Han-Eco®
下载
Chapter Han-Modular®