Contacts
5
Combinables
2
饰品
4
备件
1
上売/底座
17
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
单体插芯
用于耐高温应用
09 33 816 2704
型号: 09 33 816 2704
Han High Temp 16E-c Female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 816 2704
Han High Temp 16E-c Female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
2
饰品
4
备件
1
上売/底座
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Inserts
Série
Han E
®
High Temp
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à Sertir
Genre
Femelle
Taille
16 B
Nombre de contacts
16
Contact de terre
Oui
Détails
Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
0,5 ... 2,5 mm²
Section de conducteur (AWG)
AWG 20 ... AWG 14
Intensité nominale
16 A
Tension nominale
500 V
Tension de claquage
6 kV
Degré de pollution
3
Résistance d'isolement
>10
10
Ω
Couple de serrage
1,2 Nm Vis de terre M4
Recommended screw driver
PH2
Limite de température
-40 ... +200 °C Avec composants à haute température Han® High Temp
Cycles de connexion
≥ 500
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
74,5 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140185883
eCl@ss
27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® High Temp