登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
17
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Вставки Monobloc
For temperature-resistant applications
09 33 816 2603
型号: 09 33 816 2603
Han High Temp 16E-s Male
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
公头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 816 2603
Han High Temp 16E-s Male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
4
备件
1
上売/底座
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Inserts
Серия
Han E
®
High Temp
Версия
Метод подключения
Screw termination
Тип
Male
Размер
16 B
С защитой проводов
Yes
Число контактов
16
Контакт PE
Yes
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0.75 ... 2.5 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 18 ... AWG 14
Номинальный ток
16 A
Номинальное напряжение
500 V
Номинальное импульсное напряжение
6 kV
Степень загрязнения
3
Сопротивление изоляции
>10
10
Ω
Сопротивление контактов
≤ 1 mΩ
Длина снятия изоляции
7.5 mm
Момент затяжки
0.5 Nm Contact screw M3
0.5 Nm Fixing screws M3
1.2 Nm PE screw M4
Recommended screw driver
Slotted 0.6 x 3.5
PH1
PH2
Предельная температура
-40 ... +200 °C With Han® High Temp components
Циклы стыковки
≥ 500
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Liquid crystal polymer (LCP)
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Silver plated
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Номер ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Допуски:
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
90 g
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140186019
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® High Temp