配套产品
配套产品
Contacts
5
Combinables
2
Accessories
4
備件
1
上殼/底座
9
型号: 09 33 824 2604
Han High Temp 24E-c Male
Han High Temp 24E-c Male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 824 2604
Han High Temp 24E-c Male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
5
Combinables
2
Accessories
4
備件
1
上殼/底座
9
产品详情
標識
  • 類別 插蕊
  • 系列 Han E® High Temp
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 公頭
  • 尺寸 24 B
  • 針數 24
  • 接地針
  • 詳細資料 請單獨訂購壓接針。
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.5 ... 2.5 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 20 ... AWG 14
  • 額定電流 ‌ 16 A
  • 額定電壓 500 V
  • 額定脈沖電壓 6 kV
  • 污染等級 3
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 擰緊力矩 ‌1.2 Nm PE 螺釘 M4
  • Recommended screw driver PH2
  • 極限溫度 -40 ... +200 °C 帶Han®High Temp組件
  • 插拔次數 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插蕊) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 60 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140185890
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® High Temp
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较