Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
5
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
19
Part number: 09 33 806 2704
Han High Temp 6E-c Female
Han High Temp 6E-c Female

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Indsatser
Crimpterminering
Hun
Flydende krystal polymer (LCP)
Nominel strøm: ‌16 A
Størrelse: 6 B
Kontakter: 6
Ledertværsnit: 0.5 ... 2.5 mm²
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 33 806 2704
Han High Temp 6E-c Female
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
5
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
19
Product Details
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier Han E® High Temp
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Hun
  • Størrelse 6 B
  • Antal kontakter 6
  • PE-kontakt Ja
  • Detaljer Bestil crimpkontakter separat.
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 0,5 ... 2,5 mm²
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 20 ... AWG 14
  • Nominel strøm ‌ 16 A
  • Nominel spænding 500 V
  • Nominel impulsspænding 6 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Tilspændingsmoment ‌1,2 Nm PE-skrue M4
  • Begrænsende temperatur -40 ... +200 °C Med Han® High Temp-komponenter
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 47,5 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140185838
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare