配套产品
配套产品
Combinables
5
型号: 09 31 000 6202
Han HsB-SMC-FC-CRT-6 mm² / 10 AWG-Ag
Han HsB-SMC-FC-CRT-6 mm² / 10 AWG-Ag

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤35 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 6 mm²
AWG 10
注释
比较
型号: 09 31 000 6202
Han HsB-SMC-FC-CRT-6 mm² / 10 AWG-Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
产品详情
Identificazione
  • Categoria Contatti
  • Serie Han® HsB
  • Tipo di contatto Contatti a crimpare
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Processo produttivo Contatti torniti
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 6 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 10
  • Corrente d'esercizio ≤ 35 A
  • Resistenza di contatto ≤ 1 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 9,5 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Argentati
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 25
  • Peso netto 2,83 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140188051
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® HsB
HARTING News 2020
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较