5
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
插针
电气
09 31 000 6103
型号: 09 31 000 6103
Han HsB-SMC-MC-CRT-10 mm² / 8 AWG-Ag
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤35 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 10 mm²
AWG 8
注释
比较
型号: 09 31 000 6103
Han HsB-SMC-MC-CRT-10 mm² / 8 AWG-Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Kontakty
Seria
Han
®
HsB
Typ kontaktu
Kontakt zaciskany
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)
Męski
Proces produkcyjny
Kontakty toczone
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu
10 mm²
Przekrój przewodu [AWG]
AWG 8
Prąd znamionowy
≤ 35 A
Rezystancja styku
≤ 1 mΩ
Długość odizolowania
9,5 mm
Właściwości materiału
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Posrebrzane
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60664-1
IEC 61984
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
25
Waga netto
2,7 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140188013
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found