Contacts
19
Combinables
1
饰品
4
备件
1
上売/底座
161
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
电流从 16 A 起
09 32 012 3001
型号: 09 32 012 3001
Han HsC 12 Pos. Male Insert
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 40 A
尺寸: 16 B
插针: 14
导体截面积: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 32 012 3001
Han HsC 12 Pos. Male Insert
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
19
Combinables
1
饰品
4
备件
1
上売/底座
161
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Çekirdekler
Seri
Han-Com
®
Tanımlama
Han
®
K 12/2
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Krimp sonlandırma
Soket tipi
Erkek
Boyut
16 B
Kontak sayısı
14
Sinyal kontaklarının sayısı
2
Güç kontaklarının sayısı
12
PE kontağı
Evet
Ayrıntılar
Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
1,5 ... 6 mm² Power
0,14 ... 2,5 mm² Sinyal
Kablo dış çapı
≤5 mm
Nominal akım (sinyal)
10 A
Nominal gerilim (sinyal)
250 V
Nominal darbe gerilimi (sinyal)
4 kV
Kirlilik derecesi (sinyal)
3
Nominal akım (güç)
40 A
Nominal gerilim (güç)
690 V
Nominal darbe gerilimi (güç)
8 kV
Kirlilik derecesi (güç)
3
UL (sinyal) uyarınca nominal akım
10 A
UL (sinyal) uyarınca nominal gerilim
600 V
UL (Güç) uyarınca nominal akım
40 A
UL (Güç) uyarınca nominal gerilim
600 V
CSA (sinyal) uyarınca nominal akım
10 A
CSA (sinyal) uyarınca nominal gerilim
300 V
CSA (Güç) uyarınca nominal akım
40 A
CSA (Güç) uyarınca nominal gerilim
300 V
Yalıtım direnci
>10
10
Ω
Sıkma torku
2 Nm PE vida M5
Recommended screw driver
PH2
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 500
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Polikarbonat (PC)
Renk (parça)
RAL 7032 (çakıl grisi)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Onaylar
DNV GL
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
70 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140049208
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®