配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
5
饰品
1
型号: 09 32 000 6108
Han HSC MALE CRIMP CONTACTS
Han HSC MALE CRIMP CONTACTS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤40 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 6 mm²
AWG 10
注释
比较
Crimp Advisor
型号: 09 32 000 6108
Han HSC MALE CRIMP CONTACTS
注释
比较
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
5
饰品
1
产品详情
Identification
  • Category 插针
  • Series Han® C
  • Type of contact 压接针
版本
  • Termination method 压接针
  • Gender 公头
  • Manufacturing process 车削针
技术参数
  • 导体截面积 6 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 10
  • 额定电流 ≤ 40 A
  • 接触电阻 ≤ 1 mΩ
  • 剥线长度 9.5 mm
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 25
  • Net weight 2.5 g
  • Country of origin 德国
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140048997
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522