备件
1
上売/底座
577
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
Ströme bis 16 A
09 34 010 2616
型号: 09 34 010 2616
Han HVES 10 POS. M INSERT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
笼式弹片接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 34 010 2616
Han HVES 10 POS. M INSERT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
1
饰品
4
备件
1
上売/底座
577
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Inserti
Serie
Han
®
Hv ES
Versione
Collegamento
Collegamento a molla
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Maschio
Taglia
24 B
Numero di poli
12
Numero di contatti di potenza
10
Numero di contatti speciali
2x Contatti anticipati
Specifiche dei contatti speciali
Contatti anticipati
Contatto di terra
si
Dettagli applicativi
Accoppiamento non possibile con inserti Han Hv E
®
a vite/crimp
Dettagli tecnici
Sezione conduttori
0,14 ... 2,5 mm²
Sezione del conduttore [AWG]
AWG 26 ... AWG 14
Corrente d'esercizio
16 A
Tensione di esercizio
830 V
Tensione di prova
8 kV
Grado di inquinamento
3
Tensione d'esercizio secondo UL
600 V
Tensione d'esercizio secondo CSA
600 V
Resistenza di contatto
>10
10
Ω
Resistenza di contatto
≤ 3 mΩ
Lunghezza di spellatura
7 ... 9 mm
Coppia di serraggio
1,2 Nm Vite PE M4
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Policarbonato (PC)
Colore (inserto)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Argentati
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Piombo
Codice ECHA SCIP
1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
89,42 g
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140571662
eCl@ss
27.440.205,00
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found