登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
4
Zubehör
9
Einsätze
26
Rahmen
2
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Steckverbinder & Kabelkonfektionen für spezifische Anwendungen
...
Steckverbinder für die Lebensmittelindustrie
Han® INOX
19 44 310 0547
型号: 19 44 310 0547
Han INOX 10B-gs-R-M32
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 10 B
单锁扣
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 不锈钢
未涂装
未上漆
注释
比较
型号: 19 44 310 0547
Han INOX 10B-gs-R-M32
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
4
Zubehör
9
Einsätze
26
Rahmen
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Gehäuse
Gehäusebaureihe
Han-INOX
®
Gehäuseart
Tüllengehäuse
Ausführung
Baugröße
10 B
Ausführung
seitlicher Kabeleingang
Anzahl Kabeleingänge
1
Kabeleingang
1x M32
Verriegelungsart
Längsbügel
Anwendungsgebiet
Gehäuse für extreme Umwelteinflüsse
Technische Kennwerte
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Hinweis zur Grenztemperatur
Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Schutzart nach IEC 60529
IP65
Schutzart nach UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Edelstahl
Oberfläche Gehäuse
unbeschichtet
Farbe Gehäuse
unlackiert
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Nickel
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Zulassungen
CE
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
685,1 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140132092
eCl@ss
27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread