配套产品
配套产品
型号: 19 44 016 5405
Han-INOX® 16B-C-f. DL
Han-INOX® 16B-C-f. DL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 金属,  带固定绳(电缆套管)
尺寸: 16 B
双锁扣
未上漆
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 19 44 016 5405
Han-INOX® 16B-C-f. DL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Аксессуары
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han-INOX®
  • Тип аксессуара Защитная крышка
  • Описание аксессуаров
    для блочных кожухов с креплением на перегородке
    Металл
    С крепежным шнуром (кабельный наконечник)
Версия
  • Размер 16 B
  • Тип блокировки Две защелки
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Свойства материала
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Неокрашенный
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 0,009 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140569072
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467