登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
...
Tartozékok
Protection covers
19 44 024 5402
型号: 19 44 024 5402
Han-INOX® 24B-C-DL-seal
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于上壳, 带固定绳(回路电缆)
尺寸: 24 B
双锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 金属
材料(密封件): FPM
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 19 44 024 5402
Han-INOX® 24B-C-DL-seal
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Accessories
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han-INOX
®
Tartozék típusa
Protection cover
A tartozék leírása
for hoods
With fixing cord (loop)
Verzió
Méret
24 B
Rögzítés típusa
Double locking lever
Műszaki jellemzők
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65
Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
4
4X
12
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Metal
Anyag (tömítés)
FPM
Anyag (Rögzítés)
Stainless steel
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Not contained
Előírások és jóváhagyások
Jóváhagyások
DNV GL
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
0.01 g
Származási ország
Romania
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140829442
eCl@ss
27440208 Cap for industrial connectors
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found