登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
2
Frames
2
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori și montaje cablu pentru aplicații specifice
...
Conectori pentru industria alimentară și a băuturilor
Han® INOX
19 44 024 0427
型号: 19 44 024 0427
Han-INOX® 24B-HTE-M32 f.DL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 24 B
双锁扣
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 不锈钢
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 44 024 0427
Han-INOX® 24B-HTE-M32 f.DL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
2
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Carcase / prize
Serii de carcase/prize
Han-INOX
®
Tip carcasă/priză
Carcasă
Versiune
Mărime
24 B
Versiune
Intrare verticală
Numărul de intrări de cablu
1
Intrare cablu
1x M32
Tip blocare
Levier de blocare dublu
Domeniu de utilizare
Carcase/prize pentru medii dure
Caracteristici tehnice
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Notă privind temperatura de limitare
Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65
Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Oţel inoxidabil
Suprafaţă (carcasă/priză)
Nevopsit
Culoare (carcasă/priză)
Nevopsit
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Omologări
CE
DNV GL
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
650 g
Ţara de origine
România
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140829466
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found