登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Systémová kabeláž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
...
Příslušenství
Ochranná víčka
19 44 006 5402
型号: 19 44 006 5402
Han-INOX® 6B-C-SL-seal
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于上壳, 金属, 带固定绳(回路电缆)
尺寸: 6 B
单锁扣
不锈钢
未上漆
材料(密封件): FPM
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 19 44 006 5402
Han-INOX® 6B-C-SL-seal
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Příslušenství
Řada krytů
Han-INOX
®
Typ příslušenství
Ochranné víčko
Popis příslušenství
Pro kryty
Kov
S upevňovacím lankem (smyčka)
Verze
Velikost
6 B
Způsob zajišťování
Jedna zajišťovací páčka
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Vlastnosti materiálu
Barva (kryt)
Nelakováno
Materiál (těsnění)
FPM
Materiál (zajišťovací prvek)
Nerezová ocel
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Specifikace a schválení
Schválení
DNV GL
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
0,01 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140569171
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found