Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Inserts, Axial screw termination, Female, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Rated current: 200 A, Size: 24 B, Contacts: 3, Conductor cross-section: 35 ... 70 mm², Copper alloy, Silver plated