配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
3
饰品
4
备件
1
插芯
25
型号: 09 38 005 2621
Han K 3/0 POS. MALE INSERT
Han K 3/0 POS. MALE INSERT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌200 A
尺寸: 24 B
插针: 3
导体截面积: 35 ... 70 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 38 005 2621
Han K 3/0 POS. MALE INSERT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
3
饰品
4
备件
1
插芯
25
产品详情
标识
  • 类别 Inserts
  • 系列 Han-Com®
  • 标识 Han® K 3/0
  • 规格 Straight
版本
  • 接线方式 Axial screw termination
  • 公母类型 Male
  • 尺寸 24 B
  • 针数 3
Műszaki jellemzők
  • 导体截面积 (mm²) 35 ... 70 mm²
  • 额定电流 ‌ 200 A
  • 额定电压相-地 1,150 V
  • 额定电圧相-相 2,000 V
  • 额定脉沖电压 8 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电流按照UL 200 A
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 额定电流按照CSA 160 A
  • 额定电压符合CSA 600 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 0.2 mΩ
  • 剥线长度 22 mm
  • Meghúzási nyomaték
    ‌8 Nm @ 35 mm²
    ‌9 Nm @ 50 mm²
    ‌10 Nm @ 70 mm²
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polycarbonate (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Silver plated
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 308.8 g
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140056152
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较