登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Tools
3
饰品
4
备件
1
插芯
25
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
binnenwerkenMonoblok-binnenwerken
...
Voor industriële toepassingen
Stromen van 16 A
09 38 005 2701
型号: 09 38 005 2701
Han K 3/2 POS. FEMALE INSERT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式/螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 200 A
尺寸: 24 B
插针: 5
导体截面积: 35 ... 70 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² 信号 25 ... 40 mm² 接地
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 38 005 2701
Han K 3/2 POS. FEMALE INSERT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
3
饰品
4
备件
1
插芯
25
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Binnenwerken
系列
Han-Com
®
标识
Han
®
K 3/2
规格
Recht
版本
接线方式
Axiale schroefaansluiting / schroefaansluiting
公母类型
Vrouwelijk
尺寸
24 B
针数
5
信号针数
2
电源针数
3
接地针
Ja
技术参数
导体截面积 (mm²)
35 ... 70 mm² Power
0,5 ... 2,5 mm² Signaal
25 ... 40 mm² PE
额定电流(信号)
16 A
额定电压(信号)
400 V
额定脉沖电压(信号)
6 kV
污染等级(信号)
3
额定电流(电源)
200 A
额定电压相-地(电源)
1.150 V
额定电圧相-相(电源)
2.000 V
额定脉沖电压(电源)
8 kV
污染等级(电源)
3
额定电流符合UL(信号)
16 A
额定电压符合UL(信号)
600 V
额定电流符合 UL(电源)
200 A
额定电压符合 UL(电源)
600 V
额定电流符合CSA(信号)
16 A
额定电压符合CSA(信号)
600 V
额定电流符合 CSA(电源)
16 A
额定电压符合 CSA(电源)
600 V
绝缘阻抗
>10
10
Ω
接触电阻
≤ 0,2 mΩ
接触电阻,信号区
≤ 1 mΩ
剥线长度
22 mm
7 mm Signaalcontacten
14 mm PE-contact
拧紧力矩
8 Nm @ 35 mm²
9 Nm @ 50 mm²
10 Nm @ 70 mm²
0,5 Nm Signaalcontacten
6 Nm PE-contact
0,5 Nm Bevestigingsschroeven M3
Recommended screw driver
PH2
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polycarbonaat (PC)
Kleur (insteekstuk)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Verzilverd
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Goedkeuringen
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
280 g
原产国
Roemenië
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140056176
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular