备件
1
插芯
25
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
电流从 16 A 起
09 38 005 2602
型号: 09 38 005 2602
Han K 3/2 POS. MALE INSERT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式/螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 200 A
尺寸: 24 B
插针: 5
导体截面积: 35 ... 70 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² 信号 25 ... 40 mm² 接地
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 38 005 2602
Han K 3/2 POS. MALE INSERT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
2
Werkzeuge
3
Zubehör
4
Ersatzteil
1
Einsätze
25
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Insertos
Serie
Han-Com
®
Identificación
Han
®
K 3/2
Especificaciones
En ángulo
Versión
Método de terminación
Terminación de tornillo axial / terminación de tornillo
Tipo
Macho
Tamaño
24 B
Número de contactos
5
Numero de contactos de señal
2
Numero de contactos de potencia
3
Contacto PE
Yes
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
35 ... 70 mm² Power
0,5 ... 2,5 mm² Señal
25 ... 40 mm² PE
Corriente nominal (señal)
16 A
Voltaje nominal (señal)
400 V
Voltaje de choque nominal (señal)
6 kV
Nivel de contaminación (señal)
3
Corriente nominal (potencia)
200 A
Tensión nominal conductor-tierra (Potencia)
1.150 V
Tensión nominal conductor-conductor (Potencia)
2.000 V
Voltaje de impulso nominal (potencia)
8 kV
Nivel de contaminación (potencia)
3
Corriente nominal según UL (señal)
16 A
Voltaje nominal según UL (señal)
600 V
Corriente nominal según UL (Potencia)
200 A
Tensión nominal según UL (Potencia)
600 V
Corriente nominal según CSA (señal)
16 A
Voltaje nominal según CSA (señal)
600 V
Corriente nominal según CSA (Potencia)
16 A
Tensión nominal según CSA (Potencia)
600 V
Resistencia de aislamiento
>10
10
Ω
Resistencia de contacto
≤ 0,2 mΩ
Resistencia de contacto, área de señales
≤ 1 mΩ
Longitud de pelado
22 mm
7 mm Contactos para señal
14 mm Contacto PE
Par de apriete
8 Nm @ 35 mm²
9 Nm @ 50 mm²
10 Nm @ 70 mm²
0,5 Nm Contactos para señal
6 Nm Contacto PE
0,5 Nm Tornillos de fijación M3
Recommended screw driver
PH2
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Propiedades del material
Material (inserto)
Policarbonato (PC)
Color (inserto)
RAL 7032 (gris guijarro)
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Chapado en plata
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certificaciones
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
441 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140056138
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular