配套产品
配套产品
Contacts
22
Combinables
3
Tools
2
Accessories
4
Ricambio
1
Custodie
161
型号: 09 38 006 3001
Han K 4/2-MI-CRT
Han K 4/2-MI-CRT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 16 B
插针: 6
导体截面积: 6 ... 25 mm² Power 0.14 ... 4 mm² 信号
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
型号: 09 38 006 3001
Han K 4/2-MI-CRT
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
22
Combinables
3
Tools
2
Accessories
4
Ricambio
1
Custodie
161
产品详情
Identificazione
  • Categoria Inserti
  • Serie Han-Com®
  • Identificazione Han® K 4/2
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Taglia 16 B
  • Numero di poli 6
  • Numero di contatti di segnale 2
  • Numero di contatti di potenza 4
  • Contatto di terra si
  • Dettagli applicativi Ordinare i contatti separatamente
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori
    6 ... 25 mm² Power
    0,14 ... 4 mm² Segnale
  • Corrente d'esercizio (segnali) 16 A
  • Tensione d'esercizio (segnali) 400 V
  • Tensione di prova (segnale) 6 kV
  • Grado di inquinamento (segnale) 3
  • Corrente di esercizio (alimentazione) 80 A
  • Tensione di esercizio (alimentazione) 830 V
  • Tensione di prova 8 kV
  • Grado di inquinamento (potenza) 3
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Coppia di serraggio ‌2 Nm Vite PE M5
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 68 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140346321
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较