Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
饰品
4
备件
1
上売/底座
161
Numéro d‘article: 09 38 006 2601
Han K 4/2 Pin Male Insert 4 80 Amp & 2 H
Han K 4/2 Pin Male Insert 4 80 Amp & 2 H

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Inserts
Raccordement à vis
Mâle
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (gris silex)
Taille: 16 B
Contacts: 6
Section de fil du conducteur: 1.5 ... 16 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² Signal
Alliage de cuivre
Plaqué argent
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 09 38 006 2601
Han K 4/2 Pin Male Insert 4 80 Amp & 2 H
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
饰品
4
备件
1
上売/底座
161
détails du produit
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han-Com®
  • 标识 Han® K 4/2
版本
  • 接线方式 螺栓接线
  • 公母类型 公头
  • 尺寸 16 B
  • 针数 6
  • 信号针数 2
  • 电源针数 4
  • 接地针
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    1.5 ... 16 mm² Power
    0.5 ... 2.5 mm² 信号
  • 额定电流(信号) 16 A
  • 额定电压(信号) 400 V
  • 额定脉沖电压(信号) 6 kV
  • 污染等级(信号) 3
  • 额定电流(电源) 80 A
  • 额定电压(电源) 830 V
  • 额定脉沖电压(电源) 8 kV
  • 污染等级(电源) 3
  • 额定电流符合UL(信号) 15 A
  • 额定电压符合UL(信号) 250 V
  • 额定电流符合 UL(电源) 70 A
  • 额定电压符合 UL(电源) 600 V
  • 额定电流符合CSA(信号) 14 A
  • 额定电压符合CSA(信号) 250 V
  • 额定电流符合 CSA(电源) 56 A
  • 额定电压符合 CSA(电源) 600 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 接触电阻,信号区 ≤ 1 mΩ
  • 剥线长度
    14 mm
    7.5 mm 信号
  • 拧紧力矩
    ‌1.2 Nm @ 1.5 mm²
    ‌2 Nm @ 2.5 mm²
    ‌3 Nm @ 4 mm²
    ‌3 Nm @ 6 mm²
    ‌3 Nm @ 10 mm²
    ‌3 Nm @ 16 mm²
    ‌3 Nm 插针螺钉M6
    ‌0.5 Nm M3固定螺栓
    ‌2 Nm PE 螺钉 M5
  • Recommended screw driver
    PH1
    PH2
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 50 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140056220
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer