配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
3
饰品
4
备件
1
上売/底座
161
型号: 09 38 018 2602
Han K 6/12 POS. M INSERT (6-10mm2)
Han K 6/12 POS. M INSERT (6-10mm2)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式/螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌40 A
尺寸: 16 B
插针: 18
导体截面积: 6 ... 10 mm² Power 0.2 ... 2.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 018 2602
Han K 6/12 POS. M INSERT (6-10mm2)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
3
饰品
4
备件
1
上売/底座
161
产品详情
标识
  • 类别 Inserts
  • 系列 Han-Com®
  • 标识 Han® K 6/12
版本
  • 接线方式 Axial screw termination / screw termination
  • 公母类型 Male
  • 尺寸 16 B
  • 针数 18
  • 信号针数 12
  • 电源针数 6
  • 接地针 Yes
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    6 ... 10 mm² Power
    0.2 ... 2.5 mm² Signal
  • 线芯外径 ≤6.1 mm
  • 额定电流(信号) 10 A
  • 额定电压相-地(信号) 230 V
  • 额定电圧相-相(信号) 400 V
  • 额定脉沖电压(信号) 4 kV
  • 污染等级(信号) 3
  • 额定电流(电源) 40 A
  • 额定电压(电源) 690 V
  • 额定脉沖电压(电源) 8 kV
  • 污染等级(电源) 3
  • 额定电流符合UL(信号) 10 A
  • 额定电压符合UL(信号) 600 V
  • 额定电流符合 UL(电源) 40 A
  • 额定电压符合 UL(电源) 600 V
  • 额定电流符合CSA(信号) 10 A
  • 额定电压符合CSA(信号) 300 V
  • 额定电流符合 CSA(电源) 40 A
  • 额定电压符合 CSA(电源) 300 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 0.5 mΩ
  • 接触电阻,信号区 ≤ 3 mΩ
  • 剥线长度
    8 ... 9 mm
    7.5 mm Signal
  • 拧紧力矩
    ‌2 Nm Contact screw M3
    ‌0.5 Nm Signal
    ‌2 Nm PE screw M5
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.5 x 3
    Slotted 0.6 x 3.5
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH2
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) Polycarbonate (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032 (pebble grey)
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针) Silver plated
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 145.7 g
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140056442
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较