配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
3
饰品
4
备件
1
上売/底座
166
型号: 09 38 008 2753
Han K 8/0 Pos. Insert 100 Amp. 10-25mm
Han K 8/0 Pos. Insert 100 Amp. 10-25mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌100 A
尺寸: 24 B
插针: 8
导体截面积: 10 ... 25 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
型号: 09 38 008 2753
Han K 8/0 Pos. Insert 100 Amp. 10-25mm
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
3
饰品
4
备件
1
上売/底座
166
产品详情
Identificatie
  • Categorie Binnenwerken
  • Serie Han-Com®
  • Identificatie Han® K 8/0
Versie
  • Aansluitmethode Axiale schroefaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Grootte 24 B
  • Aantal contacten 8
  • PE-contact Ja
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 10 ... 25 mm²
  • Buitendiameter draad ≤11,4 mm
  • Nominale stroom ‌ 100 A
  • Nominale spanning 690 V
  • Nominale impulsspanning 8 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale stroom conform UL 82 A
  • Nominale spanning conform UL 600 V
  • Nominale stroom conform CSA 100 A
  • Nominale spanning conform CSA 600 V
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 0,5 mΩ
  • Striplengte 13 ... 14 mm
  • Aanhaalkoppel
    ‌6 Nm @ 10 mm²
    ‌6 Nm @ 16 mm²
    ‌7 Nm @ 25 mm²
    ‌1,2 Nm PE-schroef M4
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(a) / 6(a)-I: lood als legeringselement in staal voor machinale bewerkingsdoeleinden en in gegalvaniseerd staal, bevat max. 0,35 % lood per gewicht / lood als legeringselement in staal voor machinale bewerkingsdoeleinden, bevat max. 0,35 % lood per gewicht en in een batch componenten in heet ondergedompeld gegalvaniseerd staal, bevat max. 0,2 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 323 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140056336
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较