Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Tools
3
饰品
4
备件
1
上売/底座
166
Număr articol: 09 38 008 2653
Han K 8/0 Pos. M Insert 100 Amp. 10-25mm
Han K 8/0 Pos. M Insert 100 Amp. 10-25mm

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Inserţii
Contact cu şurub axial
Tată
Policarbonat (PC)
RAL 7032 (gri pietriş)
Curent nominal: ‌100 A
Mărime: 24 B
Contacte: 8
Secţiunea transversală a conductorului: 10 ... 25 mm²
Aliaj de cupru
Placat cu argint
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 09 38 008 2653
Han K 8/0 Pos. M Insert 100 Amp. 10-25mm
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Tools
3
饰品
4
备件
1
上売/底座
166
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Inserts
  • Seria Han-Com®
  • Identificare Han® K 8/0
Versiune
  • Metoda de terminaţie Axial screw termination
  • Gen Male
  • Mărime 24 B
  • Număr de contacte 8
  • Contact de împământare Yes
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 10 ... 25 mm²
  • Diametru exterior fir ≤11.4 mm
  • Curent nominal ‌ 100 A
  • Tensiune nominală 690 V
  • Tensiune de impuls nominală 8 kV
  • Grad de poluare 3
  • Curent nominal conform UL 82 A
  • Tensiune nominală conform UL 600 V
  • Curent nominal conform CSA 100 A
  • Tensiune nominală conform CSA 600 V
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 0.5 mΩ
  • Lungime dezizolare 13 ... 14 mm
  • Moment de strângere
    ‌6 Nm @ 10 mm²
    ‌6 Nm @ 16 mm²
    ‌7 Nm @ 25 mm²
    ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Silver plated
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 306.7 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140056305
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați