登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Tools
2
アクセサリ
1
スペア部品
1
フード/ハウジング
115
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
Aislantes monobloque
...
Para aplicaciones industriales
Corrientes desde 16 A
09 38 008 2702
型号: 09 38 008 2702
Han K4/4-F 10-22mm² berührsicher
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式/笼式弹簧夹接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 63 A
尺寸: 10 B
插针: 8
导体截面积: 10 ... 22 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 008 2702
Han K4/4-F 10-22mm² berührsicher
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Tools
2
アクセサリ
1
スペア部品
1
フード/ハウジング
115
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Insertos
Serie
Han-Com
®
Identificación
Han
®
K 4/4
Versión
Método de terminación
Terminación de tornillo axial / terminación de resorte
Tipo
Hembra
Tamaño
10 B
Número de contactos
8
Numero de contactos de señal
4
Numero de contactos de potencia
4
Contacto PE
Yes
Detalles
Protección de dedos
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
10 ... 22 mm² Power
0,14 ... 2,5 mm² Señal
Diámetro exterior de cable
≤8,9 mm
Corriente nominal (señal)
16 A
Voltaje nominal (señal)
250 V
Voltaje de choque nominal (señal)
4 kV
Nivel de contaminación (señal)
3
Corriente nominal (potencia)
63 A
Voltaje nominal (potencia)
690 V
Voltaje de impulso nominal (potencia)
8 kV
Nivel de contaminación (potencia)
3
Corriente nominal según UL (señal)
16 A
Voltaje nominal según UL (señal)
230 V
Corriente nominal según UL (Potencia)
63 A
Tensión nominal según UL (Potencia)
600 V
Corriente nominal según CSA (señal)
16 A
Voltaje nominal según CSA (señal)
230 V
Corriente nominal según CSA (Potencia)
63 A
Tensión nominal según CSA (Potencia)
600 V
Resistencia de aislamiento
>10
10
Ω
Resistencia de contacto
≤ 0,5 mΩ
Resistencia de contacto, área de señales
≤ 3 mΩ
Longitud de pelado
11 ... 12 mm
13 ... 14 mm @ 22 mm²
7 ... 9 mm Signal
Par de apriete
3 Nm @ 10 mm²
4 Nm @ 16 mm²
4 Nm @ 22 mm²
Recommended screw driver
PH2
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Propiedades del material
Material (inserto)
Polykarbonat (PC)
Color (inserto)
RAL 7032 (stengrå)
Material (contactos)
Kopparlegering
Superficie (contactos)
Silverpläterad
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse med undantag
Exenciones RoHS
6.a-I:
Bly som legeringselement i stål avsett för maskinbearbetning, högst 0,35 viktprocent
Estado ELV
överensstämmelse med undantag
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
Innehåller ej
Sustancias REACH ANNEX XIV
Innehåller ej
Sustancias REACH SVHC
Ja
Sustancias REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Bly
Número ECHA SCIP
1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
Sustancias de la Proposición California 65
Ja
Sustancias de la Proposición California 65
Bly
Nickel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certificaciones
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
114 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140056329
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®