Matching Products
Matching Products NEW
Steckpartner
2
Werkzeuge
2
Zubehör
1
Ersatzteil
1
Gehäuse
115
Varenummer: 09 38 008 2611
Han K4/4-M 6-16mm²
Han K4/4-M 6-16mm²

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Inserts, Axial screw termination / cage-clamp termination, Male, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Rated current: ‌63 A, Size: 10 B, Contacts: 4, + 4 additional signal contacts, Conductor cross-section: 6 ... 16 mm², 0.14 ... 2.5 mm² Signal, Copper alloy, Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
Varenummer: 09 38 008 2611
Han K4/4-M 6-16mm²
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
2
饰品
1
备件
1
上売/底座
115
produkt detaljer
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han-Com®
  • 标识 Han® K 4/4
版本
  • 接线方式 轴向螺栓接线方式/笼式弹簧夹接线
  • 公母类型 公头
  • 尺寸 10 B
  • 针数 8
  • 信号针数 4
  • 电源针数 4
  • 接地针
  • 详细资料 无手指保护无手指保护
技术参数
  • 导体截面积
    6 ... 16 mm² Power
    0.14 ... 2.5 mm² 信号
  • 线芯外径 ≤8.9 mm
  • 额定电流 ‌ 63 A
  • 额定电压 690 V
  • 额定脉沖电压 8 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电流(信号) 16 A
  • 额定电压(信号) 250 V
  • 额定脉沖电压(信号) 4 kV
  • 污染等级(信号) 3
  • 额定电流按照UL 63 A
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 额定电流符合UL(信号) 16 A
  • 额定电压符合UL(信号) 230 V
  • 额定电流按照CSA 63 A
  • 额定电压符合CSA 600 V
  • 额定电流符合CSA(信号) 16 A
  • 额定电压符合CSA(信号) 230 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 0.5 mΩ
  • 接触电阻,信号区 ≤ 3 mΩ
  • 剥线长度
    11 ... 12 mm
    7 ... 9 mm 信号
  • 拧紧力矩
    ‌2 Nm @ 6 mm²
    ‌3 Nm @ 10 mm²
    ‌4 Nm @ 16 mm²
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 92 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140056282
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

EPLAN Data Portal

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare