配套产品
配套产品
Contacts
19
Combinables
3
Tools
2
饰品
5
备件
1
上売/底座
161
型号: 09 38 018 3002
Han K6/12 M Crimp
Han K6/12 M Crimp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌40 A
尺寸: 16 B
插针: 18
导体截面积: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 018 3002
Han K6/12 M Crimp
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
19
Combinables
3
Tools
2
饰品
5
备件
1
上売/底座
161
产品详情
標識
  • 類別 插蕊
  • 系列 Han-Com®
  • 標識 Han® K 6/12
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 公頭
  • 尺寸 16 B
  • 針數 18
  • 信號針數 12
  • 電源針數 6
  • 接地針
  • 詳細資料
    請單獨訂購壓接針。
    請單獨訂購編碼針。
技術參數
  • 導體截面積(mm²)
    1.5 ... 6 mm² Power
    0.14 ... 2.5 mm² 信號
  • 線蕊外徑 ≤5 mm
  • 額定電流(信號) 10 A
  • 額定電壓相-地(信號) 230 V
  • 額定電圧相-相(信號) 400 V
  • 額定脈沖電壓(信號) 4 kV
  • 污染等級(信號) 3
  • 額定電流(電源) 40 A
  • 額定電壓(電源) 690 V
  • 額定脈沖電壓(電源) 8 kV
  • 污染等級(電源) 3
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 擰緊力矩 ‌2 Nm PE 螺釘 M5
  • Recommended screw driver PH2
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚碳酸酯 (PC)
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 61.6 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140186415
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较