配套产品
配套产品
Combinables
6
插芯
2
Frames
2
型号: 19 30 132 0498
Han L32 B-HTE2/HSE-HC-DL-M40
Han L32 B-HTE2/HSE-HC-DL-M40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: L32 B
双锁扣
顶/侧出线
3x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 19 30 132 0498
Han L32 B-HTE2/HSE-HC-DL-M40
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
插芯
2
Frames
2
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® B
  • 上壳/底座类型 上壳
版本
  • 尺寸 L32 B
  • 版本 顶/侧出线
  • 电缆入口数量 3
  • 出线孔 3x M40
  • 锁定类型 双锁扣
  • 应用领域 用于工业连接器的标准上売/底座
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 7037(土灰)
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 280 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140832985
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • UNSPSC 24.0 39121466