配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
Custodie
84
Frames
17
型号: 09 14 006 4701
Han LC-module-M
Han LC-module-M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® LC 模块
单模块
公头
插针: 6
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 006 4701
Han LC-module-M
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
Custodie
84
Frames
17
产品详情
Identificazione
  • Categoria Moduli
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo di modulo Modulo Han® LC
  • Dimensione del modulo Modulo singolo
  • Caratteristiche Adatto a contatti LC
Versione
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Numero di poli 6
  • Dettagli applicativi Ordinare i contatti separatamente
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 2
  • Peso netto 6 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140020542
  • eCl@ss 27.440.219,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552