配套产品
配套产品
Combinables
7
Accessories
1
Inserts
26
型号: 09 37 048 0301
Han M Base Panel 1 Lever Cover
Han M Base Panel 1 Lever Cover

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Vägginstallerat chassihus
Med termoplastslock
Storlek: 48 B
Låg konstruktion
Individuell låsbygel
Rostfritt stål
Material (kabelkåpa/chassihus): Aluminium pressgjuten
Pulverbeläggning
RAL 9005 (jetsvart)
Material (tätning): FPM
注释
比较
型号: 09 37 048 0301
Han M Base Panel 1 Lever Cover
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Accessories
1
Inserts
26
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® M
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Vägginstallerat chassihus
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus Med termoplastslock
  • Typ Låg konstruktion
Version
  • Storlek 48 B
  • Låsningstyp Individuell låsbygel
  • Applikationsområde Kabelkåpor/chassihus för hårda miljöer
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment ‌3 Nm Fästskruvar M6
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Aluminium pressgjuten
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Pulverbeläggning
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 9005 (jetsvart)
  • Material (tätning) FPM
  • Material (låsning) Rostfritt stål
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 659 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140055995
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466