登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
1
Combinables
1
Modules
6
没有可用数据
eShop
Connettori Industriali / Han
®
Connettori rettangolari
...
Moduli Han-Modular®
Moduli di trasmissione dati
09 14 821 1805
型号: 09 14 821 1805
Han M12 Crimp A-coded male
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: 2 A
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.13 ... 0.33 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 821 1805
Han M12 Crimp A-coded male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
1
Combinables
1
Modules
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Inserti
Serie
Han-Modular®
Versione
Collegamento
Collegamento a crimpare
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Maschio
Numero di poli
8
ulteriori contatti
+ schermo
Codifica
Codifica A
Dettagli applicativi
Ordinare i contatti separatamente
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
0,13 ... 0,33 mm²
Sezione del conduttore (AWG)
AWG 26 ... AWG 22
Diametro esterno del cavo
≤ 1,65 mm
Diametro esterno del cavo
≤1,65 mm
Corrente d'esercizio
2 A
Tensione di esercizio
30 V AC
30 V DC
Tensione di prova
0,8 kV
Grado di inquinamento
3
Resistenza di contatto
>10
8
Ω
Resistenza di contatto
≤ 10 mΩ
Resistenza di contatto, schermatura
≤ 100 mΩ
Coppia di serraggio
0,6 Nm
Misura chiave
12
13
Temperatura massima
-40 ... +85 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Diametro del cavo
5,7 ... 8,8 mm
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Materiale (schermatura)
Lega di rame, nichelata
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60664-1
IEC 61984
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
32,29 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140572843
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found