Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
3
Combinables
2
Cordons
5
Modules
6
Numéro d‘article: 09 14 881 2406
Han M12 Crimp D-coded female metal nut
Han M12 Crimp D-coded female metal nut

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Inserts
Raccordement à Sertir
Femelle
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Intensité nominale: ‌4 A
Contacts: 4 + blindage
Section de fil du conducteur: 0.13 ... 0.82 mm²
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 09 14 881 2406
Han M12 Crimp D-coded female metal nut
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
3
Combinables
2
System Cables
5
Modules
6
détails du produit
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han-Modular®
  • Spécification Avec écrou métal
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Femelle
  • Nombre de contacts 4
  • davantage de contacts + blindage
  • Codage Codage D
  • Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0,13 ... 0,82 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Diamètre extérieur ≤2,3 mm
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale 32 V
  • Tension de claquage 0,8 kV
  • Degré de pollution 3
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Résistance d'isolement >108 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Résistance de contact, blindage ≤ 100 mΩ
  • Couple de serrage ‌0,6 Nm
  • Taille de clé
    12
    13
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Diamètre de câble 5,5 ... 8,7 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Matériau (blindage) Alliage de cuivre, plaqué nickel
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 24,13 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140187795
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer