配套产品
配套产品
Contacts
2
Combinables
2
系统电缆
10
Modules
6
型号: 09 14 881 1805
Han M12 Crimp X-coded male
Han M12 Crimp X-coded male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: ‌0.5 A
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 881 1805
Han M12 Crimp X-coded male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
2
Combinables
2
系统电缆
10
Module
6
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han-Modular®
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 针数 8
  • 更多插针 +屏蔽
  • 编码 X编码
  • 详细资料 请单独订购压接针。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.08 ... 0.25 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 28 ... AWG 23
  • 线芯外径 ≤1.4 mm
  • 额定电流 ‌ 0.5 A
  • 额定电压 32 V
  • 额定脉沖电压 0.8 kV
  • 污染等级 3
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 接触电阻,屏蔽 ≤ 100 mΩ
  • 拧紧力矩 ‌0.6 Nm
  • 扳手规格
    12
    13
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 电缆直径 5.5 ... 8.7 mm
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(屏蔽) 铜合金,镀镍
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 类别 1 B 级
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 16 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140187801
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较