配套产品
配套产品
Modules
2
设备端 / 面板馈通
2
型号: 09 48 C30 0004 010
Han M12 D-cod 4-pol f/- PUR 1 m
Han M12 D-cod 4-pol f/- PUR 1 m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 09 48 C30 0004 010
Han M12 D-cod 4-pol f/- PUR 1 m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Modules
2
设备端 / 面板馈通
2
产品详情
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列 Han-Modular®
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on one side
  • 连接器1
    Han® M12 module
    Female Straight
  • 电缆类别 Copper cable (round)
版本
  • 电缆长度 1 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
  • 屏蔽 Shielded
  • 编码 D-coding
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (polyurethane)
  • 颜色(电缆) Green
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140272842
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较