配套产品
配套产品
Modules
2
设备端 / 面板馈通
2
型号: 09 48 C20 0004 005
Han M12 D-cod 4-pol m/- PUR 0,5 m
Han M12 D-cod 4-pol m/- PUR 0,5 m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 48 C20 0004 005
Han M12 D-cod 4-pol m/- PUR 0,5 m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Modules
2
设备端 / 面板馈通
2
产品详情
Identification
  • Category System cabling
  • Series Han-Modular®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    Han® M12 module
    Male Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 0.5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Shielding Shielded
  • Coding D-coding
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Green
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140272934
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较