配套产品
配套产品
Contacts
14
Tools
1
上売/底座
84
Frames
17
型号: 97 00 000 2160
Han-Mod_M_70A_2_F_S_CRT_CAV NO 3 + N
Han-Mod_M_70A_2_F_S_CRT_CAV NO 3 + N

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® 70 A 模块
单模块
压接针
母头
插针: 2
导体截面积: 6 ... 25 mm²
额定电流: ‌70 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 97 00 000 2160
Han-Mod_M_70A_2_F_S_CRT_CAV NO 3 + N
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
14
Tools
1
上殼/底座
84
Frames
17
产品详情
标识
  • 类别 模块
  • 系列 Han-Modular®
  • 模块类別 Han ® 70 A 模块
  • 模块尺寸 单模块
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 针数 2
  • 插针标识
    3
    N
  • 详细资料 请单独订购压接针。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 6 ... 25 mm²
  • 线芯外径 ≤11.5 mm
  • 额定电流 ‌ 70 A
  • 额定电压 1,000 V
  • 额定脉沖电压 8 kV
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 关于插拔次数的说明 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 净重 7 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • eCl@ss 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较