配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
1
上殼/底座
88
Frames
17
型号: 97 00 000 3703
Han-Mod_M_CC_2_F_C.1_CRT
Han-Mod_M_CC_2_F_C.1_CRT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Domino CC Cube
Domino module
Small tab
Crimp termination
Female
Contacts: 2
Conductor cross-section: 1.5 ... 6 mm²
Rated current: ‌40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
注释
比较
型号: 97 00 000 3703
Han-Mod_M_CC_2_F_C.1_CRT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
1
上殼/底座
88
Frames
17
产品详情
Identifiering
  • Kategori Modulinsatser
  • Serie Han-Modular®
  • Modulinsatstyp Han® Domino CC Cube
  • Modulinsatsens mått Domino-modulinsatser
  • Beskrivning av modulinsats Liten flik
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hona
  • Antal kontakter 2
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 1,5 ... 6 mm²
  • Märkström ‌ 40 A
  • Märkspänning 500 V
  • Nominell impulsspänning 6 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 10.000
  • Anmärkning om matningscykler Matningscykler med andra HMC-komponenter
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 2
  • Nettovikt 5,2 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713141113366
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较