Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
Contact inserts
2
Varenummer: 97 00 000 0428
Han-Mod_M_Carrier_C.2_Short
Han-Mod_M_Carrier_C.2_Short

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Han® Carrier Cube
Domino module
Short version, Large Tab
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Varenummer: 97 00 000 0428
Han-Mod_M_Carrier_C.2_Short
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
Contact inserts
2
produkt detaljer
标识
  • 类别 模块
  • 系列 Han-Modular®
  • 模块类別 Han® Carrier Cube
  • 模块尺寸 Domino 模块
  • 模块介绍
    短版
    大凸片
版本
  • 详细资料 Insulated to the hinged frame.
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • eCl@ss 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare