配套产品
配套产品
Tools
2
上売/底座
88
Frames
17
型号: 97 00 000 1748
Han-Mod_M_MUL_4_M_C.2_PIT
Han-Mod_M_MUL_4_M_C.2_PIT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Domino Multiplier
Domino 模块
大凸片
Push-In
公头
插针: 1
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
额定电流: ‌16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 97 00 000 1748
Han-Mod_M_MUL_4_M_C.2_PIT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
上売/底座
88
Frames
17
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Modules
  • Sorozat Han-Modular®
  • Modul típusa Han® Domino Multiplier
  • A modul mérete Domino module
  • A modul leírása Large Tab
Verzió
  • Lezárási mód Push-In
  • Fajta Male
  • Érintkezők száma 1
  • Energiátviteli érintkezők száma 1
  • Különleges érintkezők száma 4x Connections
  • A különleges érintkezők műszaki adatai Connections
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.5 ... 2.5 mm²
  • Vezeték külső átmérője ≤4.8 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 16 A
  • Névleges áramerősség The rated current per contact cage must not exceed 16 A!
  • Névleges feszültség 400 V
  • Névleges impulzus feszültség 6 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Blankolási hossz 10 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Rezgésellenállás Category 2 acc. to IEC 61373
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polycarbonate (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 2
    IEC 60352-7
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 2
  • Nettó tömeg 9.85 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)