Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
饰品
2
Modules
4
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
Baureihen
Han-Eco
®
...
Han-Eco
®
Modular
Module
97 00 000 0414
型号: 97 00 000 0414
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_M_I_CRT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
插针: 4 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 0414
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_M_I_CRT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
饰品
2
Modules
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Einsätze
Modultyp
Han
®
Megabit Modul
Modulbeschreibung
Einsatz
Ausführung
Anschlussart
Crimpanschluss
Geschlecht
Stift
Kontaktanzahl
4
weitere Kontakte
+ Schirmung
Hinweise
Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Carrier Cube bitte separat bestellen.
Hinweise
Nicht geeignet für den Einsatz in Gehäuse niedriger Bauform sowie Han-Modular
®
Eco, Han-Modular
®
Compact and Han-Modular
®
Twin.
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt
0,14 ... 2,5 mm²
Aderaußendurchmesser
≤3,5 mm
Bemessungsstrom
10 A
Bemessungsspannung
50 V
Bemessungsstoßspannung
0,8 kV
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsspannung nach UL
30 V
Übertragungseigenschaften
Kat. 5e Klasse D bis 100 MHz
Datenrate
100 Mbit/s
Durchgangswiderstand, Schirmung
≤ 100 mΩ
Grenztemperatur
-40 ... +85 °C
Steckzyklen
≥ 500
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz
RAL 7032 (kieselgrau)
Werkstoff Schirmung
Zink-Druckguss, vernickelt
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85389099
eCl@ss
27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder