Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
3
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
Număr articol: 09 14 002 4501
PREUMTIC MODULE
PREUMTIC MODULE

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Modul Han® Pneumatic
Modul individual
Tată, Mamă
Contacte: 2
Policarbonat (PC)
Albastru
Note
Comparați
Număr articol: 09 14 002 4501
PREUMTIC MODULE
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
3
Tools
1
上売/底座
88
Rahmen
17
Detalii produs
标识
  • 类别 模块
  • 系列 Han-Modular®
  • 模块类別 Han ® 气动模块
  • 模块尺寸 单模块
版本
  • 公母类型
    公头
    母头
  • 针数 2
  • 详细资料
    请单独订购插针
    必须使用导向销!
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +80 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 净重 8 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140019973
  • eCl@ss 27440220 工业连接器(气动)模块
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați